Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® M-D 1,0 D-Sub stamped contacts on-reel Gestanzter Kontakt

EPIC® M-D 1,0 D-Sub gestanzte Rollenkontakte

Gestanzter Kontakt; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 0.22mm²; Messing vergoldet

EPIC® D-Sub BCBG AU G2 0.08-0.22mm²

44429007

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

194,82 €

(19.481,73 €/100 Rolle)

Anzahl

1 Rolle pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Große Verpackungseinheit mit 500 bzw. 10.000 Kontakten auf einer Rolle ermöglicht voll automatisierte Steckverbinderkonfektionierung.
  • Gestanzter Kontakt: etabliert und preiswert.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her und sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung.
  • Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.
  • Für Leiterquerschnitte von 0,08 – 0,56 mm² geeignet.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.