EPIC® Kontakte für Rundsteckverbinder

EPIC® Kontakte für M23, LS1, passt und ist qualifiziert

Made in Germany

cRUus VDE geprüft

Artikelnummer Artikelbezeichnung Version Für Bauform Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Stiftkontakte
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 100
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LSI A1, A3, G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LSI A1, A3, G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LS1 F6, F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LS1 F6, F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2mm Stift 4,0mm² LS1 F6, F7 100
Stiftkontakte
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1mm Stift löt bis 1mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1mm Stift löt bis 1mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift crimp 1,0-2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift löt bis 2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2mm Stift löt bis 2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
Buchsenkontakte
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72401600
- 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² für Bauform D6, A6 10
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2mm Buchse Drahtfeder 4mm² für Bauform D6, A6 100
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² LS1 D6, A6 1
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² LS1 D6, A6 100
2mm Kontakte Buchse
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2mm Buchse Feder 0,5-2,5mm² LS1 D6, A6 10

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.