EPIC® M17 Kontakte

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder

EPIC® M17 Kontakte für die M17 Rundsteckverbinderserie

Artikelnummer Artikelbeschreibung Version Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
0,6mm Kontakte Buchse
44423125
M17 BCM 0,6mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423126
M17 BCM 0,6mm 0,14-0,34 0,14-0,34mm² 10
44423127
M17 BCM 0,6mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
1mm Kontakte Buchse
44423122
M17 BCM 1mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423123
M17 BCM 1mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
44423124
M17 BCM 1mm 0,5-1,0 0,5-1,0mm² 10
2mm Kontakte Buche
44423120
M17 BCM 2mm 0,25-1,0 0,25-1,0mm² 10
44423121
M17 BCM 2mm 1,0-2,5 1,0-2,5mm² 10
0,6mm Kontakte Stift
44423133
M17 SCM 0,6mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423134
M17 SCM 0,6mm 0,14-0,34 0,14-0,34mm² 10
44423135
M17 SCM 0,6mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
1mm Kontakte Stift
44423130
M17 SCM 1mm 0,06-0,25 0,06-0,25mm² 10
44423131
M17 SCM 1mm 0,34-0,5 0,34-0,5mm² 10
44423132
M17 SCM 1mm 0,5-1,0 - 10
2mm Kontakte Stift
44423128
M17 SCM 2mm 0,25-1,0 0,25-1,0mm² 10
44423129
M17 SCM 2mm 1,0-2,5 1,0-2,5mm² 10

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.