EPIC® POWER LS1 Stiftkontakte

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder

EPIC® POWER LS1 Stiftkontakte

  • Alle Kontakte sind hochwertig vergoldet
  • Kontakte sind für weiten Crimpbereich ausgelegt, daher geringe Variantenvielfalt
  • Made in Germany

Gute chemische Beständigkeit Großer Klemmbereich Korrosionsbeständig Maximaler Vibrationsschutz Mechanische Beständigkeit Ölresistent Optimale Zugentlastung Robust Sicherheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Version Für Bauform Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
1mm Kontakte Stift
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LSI A1, A3, G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1mm Stift crimp 0,14-1,0mm² LS1 F6, F7 100
2mm Kontakte Stift
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LSI A1, A3, G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LSI A1, A3, G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LS1 F6, F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2mm Stift 0,5-2,5mm² LS1 F6, F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2mm Stift 4,0mm² LS1 F6, F7 100

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.