EPIC® POWER LS1 D6 kurz

Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

EPIC® LS1 Leistungs-Kabelstecker kurz mit Kupplungsmutter

Reduzierte Länge für einfach zu konfektionierende Leitungen

Maschinen- und Anlagenbau Windenergie Gute chemische Beständigkeit Korrosionsbeständig Maximaler Vibrationsschutz Mechanische Beständigkeit Montagezeit Optimale Zugentlastung Platzbedarf Robust Integrierte SKINTOP<sup>®</sup> Verschraubung Störsignale Wasserdicht Zulassungsvielfalt

CE VDE cRUus EAC

Artikelnummer Artikelbeschreibung Kontakte inklusive Klemmbereich min Klemmbereich max Klemmbereich in mm Polbild Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Bauform LS1 D6 kurz, Kabelstecker, 6-polig für Buchsenkontakte
73000028
LS1 D6 6 8,5 11 8,5 - 11 5+PE 5
73000030
LS1 D6 - 8,5 11 8,5 - 11 5+PE 20
73000029
LS1 D6 6 10,5 15,5 10,5 - 15,5 5+PE 5
73000031
LS1 D6 - 10,5 15,5 10,5 - 15,5 5+PE 20
76123100
LS1 D6 6 7,5 15,5 7,5 - 15,5 5+PE 5
76123610
LS1 D6 - 7,5 15,5 7,5 - 15,5 5+PE 20
Bauform LS1 D6 kurz, Kabelstecker, 8polig für Buchsenkontakte
73000024
LS1 D6 8 8,5 11 8,5 - 11 3+PE+4 5
73000026
LS1 D6 - 8,5 11 8,5 - 11 3+PE+4 20
73000025
LS1 D6 8 10,5 15,5 10,5 - 15,5 3+PE+4 5
73000027
LS1 D6 - 10,5 15,5 10,5 - 15,5 3+PE+4 20
76124100
LS1 D6 8 7,5 15,5 7,5 - 15,5 3+PE+4 5
76124610
LS1 D6 - 7,5 15,5 7,5 - 15,5 3+PE+4 20

Nutzen

  • Hohe Leistung bei kleinstem Bauraum, Optimal für Elektromotoren
  • EMV optimiertes Design
  • Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten

Anwendungsgebiete

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)

Bemessungsspannung in V

  • 630 V (2mm Kontakte)
  • 250 V (1 mm Kontakte)

Bemessungsstoßspannung

  • 6 kV (2 mm Kontakte)
  • 4 kV (1 mm Kontakte)

Bemessungsstrom in A

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm Kontakte)
  • 7 A (1 mm Kontakte)

Verschmutzungsgrad

  • 3

Durchgangswiderstand

  • < 4 mOhm

Kontakte

  • Messing vergoldet

Kontaktzahlen

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Leitungsanschluss

  • max. Crimpbereich: 0,5 - 4,0 mm² (2mm Kontakte)
  • Crimpanschluss: 0,14 - 1,0 mm² (1mm Kontakte)

Material

  • Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt, Messing vernickelt
    Isolierkörper: PA,
    Dichtung: FPM

Schutzart

  • IP68 (10h/1m)

Steckzyklen

  • 500

VDE-geprüft

  • Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. B25

Temperaturbereich

  • -25°C bis +125°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.