EPIC® POWER M12 630V Einbaustecker

Rundsteckverbinder für Servoantriebe und Energieversorgung.

EPIC® M12 Leistung Anbaustecker, 630V und 12A, Schraubanschluss 0.75-1.5mm²

einfach ins vorhandene metrische Gewinde einschrauben

Platzbedarf

cRUus

Artikelnummer Artikelbeschreibung Befestigungsart Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
44423144
Einbaudose mit Stiftkontakten M20 1
44423145
Einbaudose mit Buchsenkontakten M20 1
44423146
Einbaudose mit Stiftkontakten M16 (mit Litzen 4xAWG16/0,2m) 1
44423147
Einbaudose mit Buchsenkontakten M16 (mit Litzen 4xAWG16/0,2m) 1

Nutzen

  • Standard M20 Version mit Schraubkontakten
  • schmale M16 Version mit vorkonfektionierten Litzen
  • hochwertig vergoldete Kontakte

Anwendungsgebiete

  • Stromversorgung für kleinere Geräte
  • für 1-phasige Leitungen oder 3-phasig ohne N

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Rundsteckverbinder (Industriesteckverbinder)

Bemessungsspannung in V

  • 630 V

Bemessungsstoßspannung

  • 6 kV

Bemessungsstrom in A

  • 12 A

Verschmutzungsgrad

  • 3

Durchgangswiderstand

  • < 3 mOhm

Kontaktzahlen

  • 3 + PE
  • S-kodiert

Leitungsanschluss

  • Schraubanschluss: 0,75 - 1,5mm²
  • mit 0,2 m PP-Litze, 4 x 1,5 mm²

Schutzart

  • IP 67

Steckzyklen

  • 100

Temperaturbereich

  • -40°C bis zu + 85°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.