Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® POWER LS1.5 Contacts Kontakt

EPIC® POWER LS1.5 Kontakte

Kontakt für Bauform: LS1.5; ; Buchse; Crimpanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; Messing vergoldet

EPIC® POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 1,0-2,5

44429318

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

68,44 €

(684,41 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochwertiger, massiver und gedrehter Kontakt für die sichere Übertragung höherer Ströme.
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.
  • Mit korrosionsbeständiger Goldbeschichtung für geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer des Produkts.