EPIC® POWERLOCK Crimpkontakte

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder

EPIC® POWERLOCK 660A Crimpkontakte von 35mm² bis 240mm²

  • Crimp max. 660 A
  • Nicht mit Schraubtype (400A) stecken
Artikelnummer Artikelbezeichnung Version Crimpgesenk VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
M12 Gewindepfosten Kontakt, inklusive Kontakthaltestift
Senke - für Bauform A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 Kontakt Senke, M12 Gewinde für Kabelschuhe - 1
Quelle - für Bauform A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 Lamellenkontakt Quelle, M12 Gewinde für Kabelschuh - 1
Crimpkontakt, inklusive Kontakthaltestift
Senke - für Bauform F6 C and A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 35 35mm² 35 1
44420294
POWERLOCK SCM 50 50mm² 50 1
44420295
POWERLOCK SCM 70 70mm² 70 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95mm² 95 1
44420256
POWERLOCK SCM 150 150mm² 150 1
44420234
POWERLOCK SCM 185 185mm² 185 1
44420235
POWERLOCK SCM 240 240mm²/300mm² 240 1
Crimpkontakt für kleine KabelØ, inklusive Kontakthaltestift
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW 240mm² 240 1
Crimpkontakt, inklusive Kontakthaltestift
Quelle - für Bauform D6 C und A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 35 35mm² 35 1
44420291
POWERLOCK QCM 50 50mm² 50 1
44420292
POWERLOCK QCM 70 70mm² 70 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95mm² 95 1
44420238
POWERLOCK QCM 120 120mm² 120 1
44420257
POWERLOCK QCM 150 150mm² 150 1
44420239
POWERLOCK QCM 185 185mm² 185 1
44420240
POWERLOCK QCM 240 240mm²/300mm² 240 1
Crimpkontakt für kleine KabelØ, inklusive Kontakthaltestift
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW 240mm² 240 1

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.