EPIC® POWERLOCK Werkzeuge

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder

EPIC® POWERLOCK Werkzeuge

Made in Europe

Artikelnummer Artikelbeschreibung Version VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
44420243
Entriegelungswerkzeug für gesteckte Verbindung 1
44420337
Crimpzange - 1
44420330
Crimpgesenk für Crimpzange 50mm² 1
44420331
Crimpgesenk für Crimpzange 70mm² 1
44420332
Crimpgesenk für Crimpzange 95mm² 1
44420333
Crimpgesenk für Crimpzange 120mm² 1
44420334
Crimpgesenk für Crimpzange 150mm² 1
44420335
Crimpgesenk für Crimpzange 185mm² 1
44420336
Crimpgesenk für Crimpzange 240mm² 1

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.