Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 A3 Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
corrosion resistantheat resistancecold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® SIGNAL M23 A3

Anbaugehäuse; M 23 Signal; M23 Schwarz (N);

EPIC® SIGNAL M23 A3 N (20)

24420054

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

397,64 €

(1.988,20 €/100 Stück)

Anzahl

20 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Flexibel einsetzbare Gehäuse - Kabelstecker mit grossem Klemmbereich, Gerätestecker für Montage der Einsätze von der Front- und Rückseite
  • Dauerhafter Vibrationsschutz

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Servoantriebe und Servokonfektionen
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik