EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 16 polig

Einsätze für Rundsteckverbinder M23

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 16 polig für die M23 Rundsteckverbinderserie

Maschinen- und Anlagenbau Windenergie Gute chemische Beständigkeit Mechanische Beständigkeit Montagezeit Robust Zulassungsvielfalt

CE VDE cRUus EAC

Artikelnummer Artikelbeschreibung Einsätze Kontakte inklusive Polbild Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
Einsätze 16polig, P-Teil = linksdrehend (Steckansicht gegen Uhrzeigersinn)
73002700
P-Teil Unbestückt - 16 5
73002701
P-Teil Unbestückt - 16 20
73002702
P-Teil + Stiftkontakte löt 16 16 5
73002703
P-Teil + Stiftkontakte löt 16 16 20
73002704
P-Teil + Buchsenkontakte löt 16 16 5
73002705
P-Teil + Buchsenkontakte löt 16 16 20
Einsätze 16polig, E-Teil = rechtsdrehend (Steckansicht im Uhrzeigersinn)
73002706
E-Teil Unbestückt - 16 5
73002707
E-Teil Unbestückt - 16 20
73002708
E-Teil + Stiftkontakte löt 16 16 5
73002709
E-Teil + Stiftkontakte löt 16 16 20
73002710
E-Teil + Buchsenkontakte löt 16 16 5

Nutzen

  • Universelle Weiterverarbeitung der M23-Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten, komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendungsgebiete

  • Anlagenbau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Apparatebau

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder

Bemessungsspannung in V

  • gemäß IEC 61984: 100 V

Bemessungsstoßspannung

  • 1,5 kV

Bemessungsstrom in A

  • 7 A

Verschmutzungsgrad

  • 3

Durchgangswiderstand

  • < 4 mOhm

Kontakte

  • Messing vergoldet

Kontaktzahlen

  • 16

Leitungsanschluss

  • Crimpanschluss: 0,14 - 1,0 mm²
  • Lötanschluss: bis 1,0 mm²

Steckzyklen

  • 100

VDE-geprüft

  • Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr. C24 (gemäß EN 61984, SELV nach DIN VDE 0100-410 ist zu gewährleisten)
  • UL File Number: E249137

Temperaturbereich

  • -25°C bis +125°C

  • Die Einsätze sind sowohl für Stift- als auch für Buchsenkontakte geeignet. Für eine komplette Verbindung benötigen Sie jeweils ein P-Teil und ein E-Teil. P-Teil = linksdrehend, E-Teil = rechtsdrehend
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.