Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 12 pole D-Sub Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
heat resistancecold resistance

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 12 polig

Rundsteckverbinder; M 23 Signal; Anzahl der Kontakte: 12; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 1mm²;

EPIC® SIGNAL M23 12P (5)

73002712

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

7,77 €

(155,38 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Apparatebau