Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® SIGNAL M23 Inserts 6 pole Rundsteckverbinder
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certified
heat resistancecold resistance

EPIC® SIGNAL M23 Einsätze 6-polig

Einsatz; M 23 Signal; Anzahl der Kontakte: 6; Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 2.5mm²;

EPIC® SIGNAL M23 6P (5)

73002760

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

7,68 €

(153,68 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Universelle Weiterverarbeitung der M23 Einsätze durch unterschiedliche Verpackungseinheiten. Komplett bestückt mit passenden Lötkontakten oder unbestückt für individuelle Bestückung mit Löt- oder Crimpkontakten

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Apparatebau