EPIC® SIGNAL M23 Buchsenkontakte

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder M23

EPIC® SIGNAL M23 Buchsenkontakte für die M23 Rundsteckverbinderserie

  • Alle Kontakte sind hochwertig vergoldet
  • Kontakte sind für weiten Crimpbereich ausgelegt, daher geringe Variantenvielfalt
  • Made in Germany

Gute chemische Beständigkeit Korrosionsbeständig Mechanische Beständigkeit Ölresistent Optimale Zugentlastung Robust Sicherheit

Artikelnummer Artikelbezeichnung Version Für Bauform Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
44423356
- - - 100
1mm Kontakte Buchse
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Schlitz 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1mm Buchse Schlitz löt bis 1mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
2mm Kontakte Buchse
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72401600
- 2mm Buchse crimp 1,0-2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2mm Buchse löt bis 2,5mm² M23 Einsätze (nicht D-Sub) 100

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.