52003130
Befestigungsschelle; Klemmbereich (min./max.): 10mm - 16mm; Stahl
SILVYN® SCH 10-16 S
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
102,17 €
(102,17 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Ermöglicht eine sichere Zugentlastung
- Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle
Anwendung
- In Kombination mit:
- SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
- SILVYN® SSV/SSV-Z