Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SP-PU Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® SP-PU

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14mm; Nenngröße: 14; Polyurethan; UV-beständig

61793620

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

213,32 €

(853,29 €/100 Meter)

Anzahl

25 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schutz vor mechanischer Beanspruchung
  • Abriebschutz
  • Schutz vor Chemikalien
  • UV- und witterungsbeständig

Anwendung

  • Kabelschutz
  • Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen
  • Im Freien
  • In rauer Umgebung