Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SP Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE marked
chemical resistanceoil resistantcold resistance

SILVYN® SP

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14mm; Nenngröße: 14; Polyvinylchlorid;

SILVYN® SP 10X14 SGY 25M

61714000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

79,34 €

(317,37 €/100 Meter)

Anzahl

25 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schutz vor mechanischer Beanspruchung
  • Schutz vor Staub
  • Schutz vor Nässe

Anwendung

  • Kabelschutz
  • Zusätzliche Isolation
  • Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen