Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SSVZ-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
oil resistantcold resistance

SILVYN® SSVZ-M

Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 14; IP 68, IP 54;

SILVYN® SSVZ-M 16X1,5/1

55501850

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

353,14 €

(706,28 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
  • Zugfeste Kabelabdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU