Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® ELÖ Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE markedUL recognized
oil resistantcold resistance

SILVYN® ELÖ

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.5mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid;

SILVYN® ELÖ 10,0x14,5 GN 10M

61737290

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

420,50 €

(420,50 €/100 Meter)

Anzahl

10 Meter pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2
  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Werkzeugmaschinen
  • Automatenbau
  • Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen