SILVYN® ELT

SILVYN® ELT - Kunststoff-Spiral-Schutzschlauchprodukte mit Hart-PVC-Spirale in verschiedenen Ausführungen

Montagezeit Temperaturbeständig

CE cRUus ECOLAB

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm Biegeradius mm Passend zu SILVYN®
MPC-M/MPC 90°M
Passend zu SILVYN® MPC Passend zu SILVYN®
MPC 90°
VPE in m Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® ELT
61751700
12 10 x 14.5 25 16/1 9 9 30
61751710
16 12 x 16.5 25 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751720
20 16 x 21 35 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751730
25 22 x 27.5 45 25 x 1,5 21 21 30
61751740
30 25 x 30.5 55 32/1 29/1 29/1 30
61751750
32 28 x 33.5 60 32/2 29/2 29/2 30
61751760
40 35 x 41 80 40 x 1,5 36 36 30
61751770
50 40 x 46.4 105 50 x 1,5 42 - 30
61751780
63 50 x 57 120 63 x 1,5 48 - 30
SILVYN® ELT glatt
61751701
12 10 x 14.2 50 - - - 30
61751711
16 12 x 17.8 50 16/2 , 20/1 11 , 13,5/1 11 , 13,5/1 30
61751721
20 16 x 21.1 70 20/2 13,5/2 , 16 13,5/2 , 16 30
61751731
25 21 x 26.4 90 25x1,5 21 21 30
61751751
32 26.5 x 33.1 140 32/2 29/2 29/2 30
61751761
40 35.4 x 41.8 190 40 x 1,5 36 36 30
61751771
50 40 x 47.9 240 50 x 1,5 42 - 30
61751781
63 51.3 x 59.7 270 63 x 1,5 48 - 30

Nutzen

  • Erhöht temperaturbeständig
  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC-M/MPC ein vollisoliertes System

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Werkzeugmaschinen
  • Automatenbau
  • Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss

Produkteigenschaften

  • Erhöht temperaturbeständig
  • Glatte Innenwand
  • Flexibel
  • Formstabil

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • UL FILENUMBER E308201
  • ECOLAB®
    Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung

Aufbau

  • Integrierte Hart-PVC-Spirale
  • Modifizierter Weich-PVC-Mantel

Bemerkung

  • Glatte Variante ist nicht Teil der UL Zulassung

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch

Zertifizierungen

  • IEC EN 61386-23

Lieferfarbe

  • Blau, RAL 5012

Material

  • Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale

Temperaturbereich

  • -20°C bis +90°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.