Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® ELU Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.cold resistance

SILVYN® ELU

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.5mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid; UV-beständig

SILVYN® ELU 10,0X14,5 BK 30M

61751790

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

174,23 €

(580,76 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Fahrzeugbau
  • Automatenbau
  • Exporteure