Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® MPC Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® MPC-M

Schlauchverschraubung; M 63; Passend für Schutzschlauchgröße: 63; Polyamid; Halogenfrei; IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar;

SILVYN® MPC M63 / 63 GY

55502439

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

30,03 €

(3.002,58 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Universell einsetzbar
  • Schnelle und einfache Montage

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)