Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPS-EDU Schutzschlauch mit Stahlspirale
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistantcold resistance

SILVYN® FPS-EDU

Schutzschlauch mit Stahlspirale; Innendurchmesser: 9mm; Aussendurchmesser: 14mm; Nenngröße: 14; Polyvinylchlorid; UV-beständig

SILVYN® FPS-EDU 9X14 50M

61802330

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

701,18 €

(1.402,36 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schützt vor heissen Spänen
  • Zugfest
  • Hochflexibel
  • Luft und Flüssigkeitsdicht
  • Mechanisch belastbar

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Überall wo Schweissfunken und heisse Späne Kabel und Leitungen verletzen können
  • Roboterindustrie