Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FPS Schutzschlauch mit Stahlspirale
UKCA markedCE markedVDE certifiedUL recognized
flame-retardantoil resistantcold resistance

SILVYN® FPS

Schutzschlauch mit Stahlspirale; Innendurchmesser: 7mm; Aussendurchmesser: 10mm; Nenngröße: 10; Polyvinylchlorid;

SILVYN® FPS 7X10 25M GY

61711550

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

133,53 €

(534,12 €/100 Meter)

Anzahl

25 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Formstabil
  • Korrosionsbeständig
  • Stauch- und dehnbar
  • Weitgehend öl- und säurebeständig
  • Flüssigkeitsdicht

Anwendung

  • Maschinenbau
  • In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
  • Roboterbau
  • Bewegliche Anwendungen
  • Innenanwendungen