SILVYN® MSK-M EE

SILVYN® MSK-M EE - Schlauchverschraubung mit integrierter Zugentlastung

Integrierte SKINTOP® Kabelzugentlastung

Integrierte SKINTOP<sup>®</sup> Verschraubung Robust Optimale Zugentlastung Montagezeit Maximaler Vibrationsschutz Großer Klemmbereich

CE

Artikelnummer Metrische Größe Klemmbereich in mm Lichte Weite mm Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® MSK-M für SILVYN® FPS / FD-PU
55506070
12 x 1,5 3.0 - 7.0 6 7 x 10
55506071
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9,3 10 x 14
55506072
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 13 x 17
55506073
25 x 1,5 9.0 - 17.0 13,4 16 x 21
55506074
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 22 x 27
55506075
40 x 1,5 19.0 - 28.0 27 29 x 36
55506076
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36,4 38 x 45
55506077
63 x 1,5 34.0 - 45.0 46 48 x 56
SILVYN® MSK-SC-M für SILVYN® FPS / FD-PU
55506101
16 x 1,5 4.5 - 10.0 9,3 10 x 14
55506102
20 x 1,5 7.0 - 13.0 11,5 13 x 17
55506103
25 x 1,5 9.0 - 17.0 13,4 16 x 21
55506104
32 x 1,5 11.0 - 21.0 19,5 22 x 27
55506105
40 x 1,5 19.0 - 28.0 27 29 x 36
55506106
50 x 1,5 27.0 - 35.0 36,4 38 x 45

Nutzen

  • Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
  • Höchste Kabelabdichtung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Großer Klemmbereich
  • Verdrehsicher

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Überall, wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Produkteigenschaften

  • Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Aufbau

  • SKINTOP® MS-M Kabelverschraubung oder
  • SKINTOP® MS-SC-M EMV Anbindung
  • SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Material

  • Basis Typ:
    Körper: Messing vernickelt
    Verschraubung Dichtung: CR/NBR
    Schlauch Dichtung: TPE

Schutzart

  • Kabelseitig: IP 68
    Schlauchseitig:
    IP 54 mit SILVYN® FPS, FD-PU

Temperaturbereich

  • -30°C bis +100°C

  • Weitere Varianten mit Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M auf Anfrage
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.