Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® MSK-M FPS-EDU Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® MSK-M FPS-EDU

Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 14; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig;

SILVYN® MSK-M 16X1,5 FPS-EDU

55506146

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

164,36 €

(3.287,12 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
  • Höchste Kabelabdichtung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Großer Klemmbereich
  • Verdrehsicher

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN FPS-EDU
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau
  • Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen