SILVYN® US-FPS-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS ist eine Einschraubhülse aus blankem Messing zur Verwendung mit SILVYN® US-M oder separat zum Abdecken der scharfen Schlauchenden.

Sicherheit

Artikelnummer Nenngröße Passende Schlauch-Nenngröße Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
61802581 14 14 50
61802582 17 17 50
61802583 19 19 50
61802584 21 21 50
61802585 27 27 25
61802586 36 36 25
61802587 45 45 20
61802588 56 56 10

Nutzen

  • Kabelverletzungen können verhindert werden

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Abdeckung der Schlauchenden

Produkteigenschaften

  • Kragen rundum bedeckt das Schutzschlauchende komplett

Aufbau

  • Einschraubhülse

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: Endtülle für Schutzschläuche

Material

  • Messing blank

Temperaturbereich

  • -40°C bis +250°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.