SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US ist eine PG Schlauchverschraubung aus Messing, die je nach Schutzschlauch einen Schutzgrad von IP40 / IP54 / IP66 bietet

Maximaler Vibrationsschutz Platzbedarf Robust Temperaturbeständig

Artikelnummer PG Größe Lichte Weite mm Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® US für SILVYN® FPS-EDU
55502689
9 8,5 14 50
55502690
11 11 17 50
55502691
13,5 13 19 50
55502692
16 14,5 21 50
55502693
21 19,5 27 25
55502694
29 27,5 36 25
55502696
36 35,5 45 20
55502697
48 47 56 10

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend
  • Vibrationsschutz
  • Universell einsetzbar
  • Schnelle und einfache Montage

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau

Produkteigenschaften

  • Kompakte Bauform

Aufbau

  • PG-Anschlussgewinde
  • 6-kant Zwischenstutzen
  • Einschraubhülse
  • Dichtungselement
  • Überwurfmutter

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Material

  • Körper: Messing vernickelt
    Dichtring: TPE

Schutzart

  • IP 54 (mit SILVYN® FPS-EDU)

Temperaturbereich

  • -40°C bis +125°C

  • Weitere Varianten mit Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M auf Anfrage
  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.