Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® US-M EE Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedVDE certifiedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SILVYN® US-M EE

Schlauchverschraubung; M 10; Nenngröße: 10; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54;

SILVYN® US-M 10X1 EE-K

55502601

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

884,50 €

(1.769,01 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend
  • Schnelle und einfache Montage
  • Vibrationsschutz
  • Universell einsetzbar

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau