55502642
Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 14; Messing vernickelt; UV-beständig; IP 54;
SILVYN® US-M 12X1,5 EDU / FPS-EDU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.274,20 €
(2.548,39 €/100 Stück)
50 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparend
- Schnelle und einfache Montage
- Vibrationsschutz
- Universell einsetzbar
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN FPS-EDU
- Maschinenbau
- Anlagenbau