55503600
Schlauchverschraubung; M 10; Nenngröße: 10; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 54;
SILVYN® FCE-F M10X1,0 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
85,23 €
(852,26 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Hohe Auszugkraft
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYNFCE-V0
- SILVYN® FCE-LFH