61803832
Schlauchverschraubung; NPT 1/2"; Nenngröße: 3/8; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® COMPACT NPT 1/2" - 3/8" MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
109,11 €
(1.091,11 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen