61712490
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 21mm; Aussendurchmesser: 26.4mm; Nenngröße: 3/4; Stahl;
SILVYN® EF 3/4'' 21,0X26,4 GY 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
710,70 €
(1.421,39 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Robust
- Erhöht trittfest
- Extra flexibel
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Transformatorenbau
- Bahnanwendungen
- Papierindustrie