61744228
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl; UV-beständig
SILVYN® HCX 3/8'' 12,6X17,8 BK 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
499,64 €
(1.665,46 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Robust
- Erhöht trittfest
Anwendung
- Maschinenbau
- Papierindustrie
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik
- Bahnanwendungen
- Im Freien