Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HFX Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® HFX

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 10.1mm; Aussendurchmesser: 14.4mm; Nenngröße: 5/16; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® HFX 5/16'' 10,1X14,4 BK 30M

64400200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

506,36 €

(1.687,85 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Schlagfest
  • Robust
  • Abriebschutz
  • Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
  • Flüssigkeitsdicht

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Papierindustrie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • Bahnanwendungen
  • Im Freien