61814190
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl; UV-beständig
SILVYN® HTDL 3/8'' 12,6X17,8 BK 60M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
703,93 €
(1.173,21 €/100 Meter)
60 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Robust
- Erhöht trittfest
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Transformatorenbau
- Bahnanwendungen
- Exporteure