SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - Einschraubhülse aus Messing

Sicherer Schutz vor Kabelverletzung

Temperaturbeständig Sicherheit

CE

Artikelnummer Nenngröße Passende Schlauch-Nenngröße Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® LTP-E
61802300
10 1/4" 10
61802301
12 5/16" 10
61802302
16 3/8" 10
61802303
20 1/2" 10
61802305
25 3/4" 10
61802306
32 1" 10
61802307
40 1 1/4" 10
61802304
50 1 1/2" 4
61802308
63 2" 1

Nutzen

  • Kabelverletzungen können verhindert werden

Anwendungsgebiete

  • Abdeckung der Schlauchenden
  • Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird

Produkteigenschaften

  • Kragen rundum bedeckt das Schutzschlauchende komplett

Aufbau

  • Einschraubhülse

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Material

  • Messing, vernickelt

Temperaturbereich

  • -50°C bis +135°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.