SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - Schutzschlauch mit dickem, schwarzem Außenmantel

Wasserdicht UV-resistent Robust Ölresistent Mechanische Beständigkeit Gute chemische Beständigkeit

CE LLOYDS

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm Biegeradius mm Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4" 7.0 x 11.8 35
61805410
12 - 5/16" 10.0 x 14.2 40
61805420
16 - 3/8" 12.6 x 17.8 45
61805430
20 - 1/2" 16.0 x 21.1 65
61805440
25 - 3/4" 21.0 x 26.4 100
61805450
32 - 1" 26.5 x 33.1 135
61805460
40 - 1 1/4" 35.4 x 41.8 175
61805470
50 - 1 1/2" 40.4 x 47.9 230

Nutzen

  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • Zugfest
  • Robust
  • Erhöht trittfest
  • Weitgehend öl- und säurebeständig, UV- beständig

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Im Freien
  • Transformatorenbau
  • Bahnanwendungen
  • Papierindustrie

Aufbau

  • Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil
  • Kunststoffummantelung

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Zertifizierungen

  • IEC EN 61386-23

Lieferfarbe

  • Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material

  • Stahl verzinkt
    PVC-Mantel

Temperaturbereich

  • -20°C bis +105°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.