55510250
Schlauchverschraubung; M 25; Nenngröße: 25; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar, IP 69;
SILVYN® LTPG-M 25X1,5 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
181,65 €
(1.816,51 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten