Schlauchverschraubung; M 32; Nenngröße: 32; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;
55510650
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
758,38 €
(3.791,88 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 20 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten