61712840
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl; UV-beständig
SILVYN® OR 3/8'' 12,6X17,8 BK 75M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
796,42 €
(1.061,90 €/100 Meter)
75 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Zugfest
- Robust
- Erhöht trittfest
- Weitgehend öl- und säurebeständig
Anwendung
- Maschinenbau
- Anlagenbau
- Transformatorenbau
- Bahnanwendungen
- Papierindustrie