SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 ist ein Metallschutzschlauch mit einfach gefalztem Stahlprofil, der sehr flexibel ist und einen flüssigkeitsdichten PVC-Mantel besitzt.

Wasserdicht UV-resistent Robust Mechanische Beständigkeit

CE

Artikelnummer Nenngröße ID x AD mm Biegeradius mm Passend zu SILVYN®
LGF-2-M / LGS-2-M
Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® LCC-2
61804702
10 6.8 x 10.0 25 M12x1,5
61804712
12 10.2 x 14 30 M16x1,5/1
61804722
16 13 x 17 40 M16x1,5/2 + M20x1,5/1
61804732
20 16.9 x 21.5 45 M20x1,5/2
61804742
25 21.1 x 26 55 M25x1,5
61804752
32 28.1 x 34 60 M32x1,5
61804762
40 37.6 x 44.5 80 M40x1,5
61804772
50 48.4 x 55 90 M50x1,5
61804792
63 57.5 x 64.5 115 M63x1,5
61804787
75 70 x 79 150 M75x1,5

Nutzen

  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • Zugfest
  • Erhöht trittfest
  • Außen- und Erdverlegbar
  • Erhöht mechanisch belastbar

Anwendungsgebiete

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Im Freien
  • Überall, wo Flüssigkeiten auftreten
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung

Aufbau

  • Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Profil zum Einhaken
  • PVC Mantel

Bemerkung

  • Auf Anfrage: Farbe grau

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • IEC EN 61386-23

Lieferfarbe

  • Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material

  • Innenschlauch: Stahl, verzinkt
    Außenmantel: PVC

Temperaturbereich

  • -15°C bis +70°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.