55503476
Schlauchkupplung; Nenngröße: 16; Lichte Weite: 11.5mm; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65
SILVYN® LCC-C 16 VERBINDUNGSSTÜCK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
59,75 €
(2.987,51 €/100 Stück)
2 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Beliebiges Verlängern von SILVYN LCC-2 / LCCH-2
- Schnelle Montage
- Ausreißsichere Verbindung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LCC-2 / LCCH-2
- Schlauchkupplung zur Verlängerung