55503220
Schlauchverschraubung; M 12; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65;
SILVYN® LCG-M 12X1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
120,86 €
(1.208,64 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität.
- Ermöglicht Schutzart IP 65 aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.
Anwendung
- Zur sicheren Anbringung eines Schutzschlauches an der Außenwand eines Gehäuses/einer Anwendung oder an einer Halterung.
- Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschlauch LCC-2 und LCCH-2.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.