55503470
Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 12; Halogenfrei; UV-beständig; IP 65;
SILVYN® LCS M16X1,5/1 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
251,70 €
(2.517,02 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Erhöhte Dichtigkeit
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LCC-2 / LCCH-2
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten