SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGS-2 ist eine messingvernickelte Schlauchverschraubung zur Installation mit drehbarem Torsionselement

Korrosionsbeständig Mechanische Beständigkeit Ölresistent Platzbedarf Robust

CE

Artikelnummer Metrische Größe SW mm Gesamtlänge mm Gewindelänge mm Passend zu SILVYN® LCC-2 / LCCH-2 Stück / VPE Basiseinheit Preis (Basispreis)
SILVYN® LGS-2
55502710
7 13 32 7 10 10
55502720
9 17 38 10 12 10
55502730
11 22 38 10 16 10
55502740
13,5 24 39 12 20 10
55502750
16 24 44 12 20 10
55502760
21 29 50 12 25 10
55502770
29 36 56 12 32 10
55502780
36 48 59 12 40 4
55502790
48 70 61,2 16 63 1

Nutzen

  • Für drehbare Anwendungen
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend

Anwendungsgebiete

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® LCC-2
  • SILVYN® LCCH-2
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
  • Im Freien

Aufbau

  • PG-Anschlussgewinde
  • 6 kant-Zwischenstutzen mit Torsionselement
  • Überwurfmutter

Klassifikation ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Klassifikation ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung

Norm-Referenzen / Zulassungen

  • IEC EN 61386-23

Material

  • Messing, vernickelt

Schutzart

  • IP 54

Temperaturbereich

  • -50°C bis +300°C

  • Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
  • Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.