61803816
Schlauchverschraubung; PG 11; Nenngröße: 3/8; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;
SILVYN® COMPACT PG 11 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
113,32 €
(1.133,22 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Für hohe mechanische Belastung
- Platzsparende Anwendung
- Korrosionsbeständig
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
- Maschinenbau
- Bahnanwendungen