Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LGEF-M AISI 316 Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

SILVYN® LGEF-M NPB

Schlauchverschraubung; M 12; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig;

SILVYN® LGEF M12X1,5 MS

55503168

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

77,46 €

(774,62 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für fixe Anwendungen
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung