Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LGES-M NPB Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LGES-M AISI 316

Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40;

SILVYN® LGES-M 12X1,5 AISI 316

55503210

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

50,98 €

(5.098,36 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für drehbare Anwendungen
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung