Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® SSU Einfach gefalzter Schutzschlauch
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® SSU

Einfach gefalzter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 20.9mm; Aussendurchmesser: 25mm; Nenngröße: 25; Stahl

SILVYN® SSU 25 / 21,1X25,0 25M

61804614

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

93,62 €

(374,47 €/100 Meter)

Anzahl

25 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Zugfest
  • Flexibel
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Hitzebeständig

Anwendung

  • Messtechnik
  • Anlagenbau
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung